ツール用品技術窓口

551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P(ミツトヨ品番)メーカー校正付

通常単価(税別)
45,495
税込単価
50,045
通常出荷日:26日目

【特長】・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます・絶対原点を持つABS(絶...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    210
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • ジョウ部先端幅
    5mm
  • コードNo・符号・パーツNo
    CDN-P20-KOUSEI
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    ±0.03
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    ±0.03
  • 量子化誤差
    ±1カウント含まず
  • 最小内側測定長 (mm)
    10.1
  • 外側ジョウの厚さ (mm)
    3
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 標準付属品
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

551-301-20-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

551-301-20-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
210
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
あり
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
内蔵
右勝手・左勝手
右勝手
ジョウ部先端幅
5mm
コードNo・符号・パーツNo
CDN-P20-KOUSEI
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.03
最大許容誤差 SMPE(mm)
±0.03
量子化誤差
±1カウント含まず
最小内側測定長(mm)
10.1
外側ジョウの厚さ(mm)
3
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
標準付属品
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
551-301-20-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,495
( 50,045 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただしオフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です
・外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます
・保護等級IP67を実現しています(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番551-301-20-KOUSEIのページです。 型番551-301-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P(ミツトヨ品番)メーカー校正付
551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P メーカー校正付
551-301-20 CN形ノギスCDN-P
550-301-20-KOUSEI C形ノギスCDC-P(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573-642-20-KOUSEI インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573-652-20-KOUSEI ポイントノギスNTD15P メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格45,49545,49534,83038,20578,61564,935
通常出荷日26日目26日目2日目26日目26日目26日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスインサイドノギスポイントノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)210210210210200150
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書ありありなしありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト