ツール用品技術窓口

ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH QLMS15N-MH

ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH

通常単価(税別)
41,48832,202
税込単価
45,63735,422
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

有線式リミットスイッチ付トルクレンチです。【特長】・設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミット...

詳細を確認

ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

型番:

QLMS15N-MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLMS15N-MHの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
3~15
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
0.1
ポカヨケ機能
設定方式
プリセット
全長(mm)
195
差込角
9.53mm(3/8inch)
重量(g)
380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QLMS15N-MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,48832,202
( 35,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

有線式リミットスイッチ付トルクレンチです。
【特長】
・設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
・別売のカウントチェッカ ポカパトロール(CNA-4MK3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムを構築できます。
・リミットスイッチからの信号をPLCなどに取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを構築できます。
・リミットスイッチコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
・品揃えが豊富な東日製作所の「交換ヘッド」が使用可能です。

ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。
トルク調整範囲ボルト中心からセンサ部までの距離全長質量
3~15N・m31.5mm195mm380g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MHの型番QLMS15N-MHのページです。 型番QLMS15N-MHに関する仕様情報を記載しております。
ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123
20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
メーカー東日製作所中村製作所旭金属工業エスコエスコエスコ
通常価格41,48842,46320,65438,41036,392108,626
通常出荷日1日目3日目4日目2日目2日目1日目
トルク調整範囲(N・m)3~1580~3605~2540~20020~100200~1500
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
最小目盛(N・m)0.120.210.510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト