ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,939
税込単価
14,233

【特長】・従来品(RB14DSL/RB18DSL)より風量が大幅に向上しました...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    95
  • 最大風量 (m3/min)
    3.5
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    14.4V/18V
  • 幅×奥行×高さ(mm)ブロワ
    150×490×207
  • JANコード
    4966376338627
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    354-8509
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 材質2
    ノズル:ゴム
  • 風速
    18V:95m/s(最大)・78m/s(平均)、14.4V:79m/s(最大)・62m/s(平均)
  • 標準付属品
    ノズル

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 電池パック・充電器別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RB18DC-NN
解除
    数量:

    RB18DC-NNの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    95
    最大風量(m3/min)
    3.5
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    14.4V/18V
    幅×奥行×高さ(mm)ブロワ
    150×490×207
    JANコード
    4966376338627
    質量(g)
    1100
    トラスココード
    354-8509
    材質1
    本体:樹脂
    材質2
    ノズル:ゴム
    風速
    18V:95m/s(最大)・78m/s(平均)、14.4V:79m/s(最大)・62m/s(平均)
    標準付属品
    ノズル
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RB18DC-NN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,939
    ( 14,233 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品(RB14DSL/RB18DSL)より風量が大幅に向上しました
    ・従来品(RB14DSL/RB18DSL)より低振動のため、長時間の作業も楽になりました
    ・風量調整ができる無段変速タイプです
    ・3段階風量調整機能付で、思い通りの風量調整が可能です
    ・集じん作業も可能です(別売のダストバックが必要です)
    【用途】
    ・工場、ビル等における配電盤機械類の清掃に
    ・各種工場等における設備機械の清掃に
    ・機械修理工場における修理品の清掃に
    【材質】
    ・本体:樹脂
    ・ノズル:ゴム

    ご注意

    • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
    • 電池パック・充電器別売
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワの型番RB18DC-NNのページです。 型番RB18DC-NNに関する仕様情報を記載しております。
    HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
    ブロワー M18
    ダブルバッテリーバックパックブロワー
    14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
    充電式ブロワー(18V)
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)マキタデウォルト
    通常価格12,93931,800112,80014,050 -29,600 -40,404
    通常出荷日1日目9日目9日目1日目3日目19日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)9553.669.4-6555
    最大風量(m3/min)3.514.218.53.513.4-
    集塵機能なしなしなしなしなしなし
    電圧、燃料14.4V/18V18V2×18V14.4V/18V36V18V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト