17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電動昇降テーブル DST-1200

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
56,915特別価格
税込単価
62,607特別価格

【特長】・ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能な、電動昇降テーブルです・無段...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 材質1
    天板:メラミン化粧板
  • 材質2
    フレーム:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    モーター
  • タイプ
    電動
  • 奥行(mm)
    650
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    720~1200
  • 電源(V)
    単相100
  • 昇降時総耐荷重(kg)
    20
  • 静止時総耐荷重(kg)
    50
  • 質量(g)
    31800

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    天板色

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    木目
    4967576474009
    365-1323
    1個
    白木目
    4967576473996
    365-1316
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,91550,460
    ( 55,506 )
    2日目
    56,91550,460
    ( 55,506 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボタンひとつで思い通りの高さに調節可能な、電動昇降テーブルです
    ・無段階調節が可能、使用シーンや一人一人の体格に合った高さを見つけることができます
    ・電動式なので一人でも簡単に高さを調節できます
    ・デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です
    ・デスクから延びるコードをまとめられる、コード収納トレー付です
    【用途】
    ・オフィスのデスクとして
    【材質】
    ・天板:メラミン化粧板
    ・フレーム:スチール(粉体塗装)
    ・モーター

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動昇降テーブル DST-1200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動昇降テーブル DST-1200
    昇降デスク用デスクサイドワゴン
    昇降デスク UDDシリーズ
    ラック付きデスク
    ベーシックデスク
    ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマナイキ
    通常価格56,91513,31329,335 -15,5658,221 -142,702
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目〜4日目
    種類片袖
    材質1天板:メラミン化粧板低圧メラミン天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)-
    材質2フレーム:スチール(粉体塗装)化粧紙プリントパーティクルボードフレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)-
    材質3モータースチール(粉体塗装)----
    タイプ電動-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト