17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒あったかベスト

通常単価(税別)
11,225
税込単価
12,348
通常出荷日:1日目

【特長】・約20秒で首と背中を温め、上半身を暖めます・首後部と背中には、繊維状のしなやかなマイクロカー...

詳細を確認

ご注意

  • 必ず付属のACアダプターで充電してください。
  • バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電、使用、保管はしないでください。
  • 濡れたままの手でバッテリーやACアダプターを触らないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
110
43
65
4939736902899
495.000
236-0561
1個
M
104
41
62
4939736902882
485.000
236-0562
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,225
( 12,348 )
1日目
11,225
( 12,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約20秒で首と背中を温め、上半身を暖めます
・首後部と背中には、繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、着用時に違和感はありません
・USBバッテリー電源なので使用場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍します
【材質】
・表地:ナイロン100%
・裏地:ナイロン100%
・中綿:ポリエステル100%
・両サイド:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
・加温素材:炭素繊維100%

ご注意

  • 必ず付属のACアダプターで充電してください。
  • バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電、使用、保管はしないでください。
  • 濡れたままの手でバッテリーやACアダプターを触らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒あったかベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒あったかベスト
パシーマのあったかベスト(きなり)
JAWIN 防寒ベスト
防寒ダブルベスト
現場服 防寒ベスト【223シリーズ】
223 現場服 防寒ベスト OD
メーカー大進龍宮自重堂トラスコ中山ジーベックジーベック
通常価格11,2254,2733,173 -7,863 -5,690 -5,690 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜1日目〜
商品分類ベストベストベストベストベストベスト
色(系統)
メイン素材表地:ナイロン100%/裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/両サイド:ポリエステル95%、ポリウレタン5%/加温素材:炭素繊維100%綿100%ポリエステル100%クロロプレンラバー、ナイロン表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト