17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)メーカー校正付

通常単価(税別)
33,25540,275
税込単価
36,58144,303
通常出荷日:26日目

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • ジョウ部先端幅

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

ジョウ部先端幅

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

外側ジョウの厚さ

(mm)

最小発注数量
150
10mm
NT10-15-KOUSEI
±0.05
±0.07
3
1個
200
10mm
NT10-20-KOUSEI
±0.05
±0.07
3
1個
300
15mm
NT10-30-KOUSEI
±0.08
±0.10
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,255
( 36,581 )
26日目
37,935
( 41,729 )
26日目
40,275
( 44,303 )
26日目

詳細情報

基本情報

本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)メーカー校正付
536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NT10P メーカー校正付
536シリーズ インサイドノギス NT14(ミツトヨ品番)
536シリーズ フックノギス NT17(ミツトヨ品番)メーカー校正付
536-121-KOUSEI ポイントノギス NT12(ミツトヨ品番)メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格33,255-23,976 -47,565 -39,204 -49,095 -27,765
通常出荷日26日目2日目26日目2日目〜26日目26日目
種類ケガキノギスケガキノギス穴ピッチノギス-インサイドノギスポイントノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.050.050.050.050.020.05
校正証明書ありなしありなしありあり
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト