ツール用品技術窓口

573-634-20-KOUSEI ブレードノギス NTD13 メーカー校正付

通常単価(税別)
54,675
税込単価
60,143
通常出荷日:26日目

【特長】・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます・外側用測定面は超硬合金チップ付です...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    あり
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • コードNo・符号・パーツNo
    573-634-20-KOUSEI
  • 最大許容誤差 EMPE (mm)
    ±0.02
  • 最大許容誤差 SMPE (mm)
    ±0.04
  • 量子化誤差
    ±1カウント含まず
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • D (mm)
    40
  • d (mm)
    20
  • e (mm)
    0.75
  • 標準付属品
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

NTD13-P15M-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTD13-P15M-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
あり
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
内蔵
右勝手・左勝手
右勝手
コードNo・符号・パーツNo
573-634-20-KOUSEI
最大許容誤差 EMPE(mm)
±0.02
最大許容誤差 SMPE(mm)
±0.04
量子化誤差
±1カウント含まず
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
D(mm)
40
d(mm)
20
e(mm)
0.75
標準付属品
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTD13-P15M-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,675
( 60,143 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます
・外側用測定面は超硬合金チップ付です
・段差測定も可能です

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573-634-20-KOUSEI ブレードノギス NTD13 メーカー校正付の型番NTD13-P15M-KOUSEIのページです。 型番NTD13-P15M-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
573-634-20-KOUSEI ブレードノギス NTD13 メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573-634-20-KOUSEI ブレードノギス NTD13 メーカー校正付
573-652-20-KOUSEI ポイントノギスNTD15P メーカー校正付
573-646-20-KOUSEI ポイントノギスNTD14P メーカー校正付
573-642-20-KOUSEI インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)メーカー校正付
573-625-20 ポイントノギスNTD12P メーカー校正付
551-301-20-KOUSEI CN形ノギスCDN-P メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格54,67564,93570,96578,61545,76545,495
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
種類標準ノギスポイントノギスポイントノギスインサイドノギスポイントノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150170200150210
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書ありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト