17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU メーカー校正付

通常単価(税別)
116,343405,531
税込単価
127,977446,084
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです・測定子を交換することで、さまざま...

詳細を確認
  • 種類
    定圧ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • 保護等級(防水)
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 量子化誤差
    ±1カウント含まず
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44、クランプ(9×9アダプタ用)、セット内容:検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差 EMPE

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
450
CFC-45GU-KOUSEI
±0.04
650
1個
600
CFC-60GU-KOUSEI
±0.04
725
1個
1000
CFC-100GU-KOUSEI
±0.05
1480
1個
1500
CFC-150GU-KOUSEI
±0.09
1880
1個
2000
CFC-200GU-KOUSEI
±0.12
2280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,343
( 127,977 )
26日目
121,743
( 133,917 )
19日目
181,430
( 199,573 )
19日目
290,987
( 320,086 )
19日目
405,531
( 446,084 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです
・測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU メーカー校正付
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ メーカー校正付
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ(ミツトヨ品番)
ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格116,343-159,543 -129,843 -110,160 -110,160 -27,585 -
通常出荷日19日目〜26日目19日目〜在庫品1日目〜2日目〜19日目〜
種類定圧ノギス定圧ノギス定圧ノギス標準ノギス定圧ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書ありありありなしなしあり
保護等級(防水)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP67(防水)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト