17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
19,78224,732
税込単価
21,76027,205
通常出荷日:26日目

【特長】・標準モデルです・視認性の向上・読み取り易いオオイ板・目盛板内部への塵埃の侵入を防止・外枠とオ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定範囲

(mm)

目盛仕様

(mm)

測定力 

(N)

戻り誤差

(μm)

繰返し精密度

(μm)

指示誤差(MPE)10目盛

(μm)

指示誤差(MPE)1回転

(μm)

指示誤差(MPE)全測定範囲行き

(μm)

商品コード

L1

(mm)

L2

(mm)

標準付属品

最小発注数量
0.001
0.14
0-70-0
0.3
3
1
2
-
4
TI-111HX-KOUSEI
14.7
11.2
測定子 (Φ2超硬、11.2mm)、ナット(単品)、アリ溝付ステム(Φ6)
1個
0.01
0.8
0-40-0
0.3
4
3
5
-
9
TI-113HX-KOUSEI
20.9
17.4
測定子 (Φ2超硬、17.4mm)、ナット(単品)、アリ溝付ステム(Φ6)
1個
0.01
1
0-50-0
0.2
5
3
5
-
10
TI-123HX-KOUSEI
44.5
41.0
測定子 (Φ2超硬、41mm)、ナット(単品)、アリ溝付ステム(Φ6)
1個
0.01
1.5
0-25-0
0.4
5
3
5
10
16
TI-153HX-KOUSEI
22.2
18.7
測定子 (Φ2超硬、18.7mm)、ナット(単品)、アリ溝付ステム(Φ6)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,732
( 27,205 )
26日目
19,782
( 21,760 )
26日目
22,482
( 24,730 )
26日目
23,922
( 26,314 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準モデルです
・視認性の向上
・読み取り易いオオイ板
・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準(ミツトヨ品番) メーカー校正付
ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形 メーカー校正付
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)
Bluetooth デジタルてこ式インジケータ 1/1000mm 高精度ミニシリーズ
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨテクロック新潟精機(SK)
通常価格19,782-39,28520,952 -25,542-13,259 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目お見積り11日目
校正証明書標準添付標準添付標準添付標準添付なし標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルデジタルダイヤル
測定データ出力端子なしなしなし-ありなし
測定子材質超硬超硬-超硬超硬
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図--

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト