17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
43,59645,216
税込単価
47,95649,738
通常出荷日:26日目

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 繰返し精密度
    2μm

ご注意

  • セットリングが付属しません。必要に応じてセットリングを別途購入してください。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

広範囲精度

(μm)

標準付属品

最小発注数量
7~10
CG-10A-KOUSEI
4
測定子(測定範囲7~7.5mm、7.5~8mm、8~8.5mm、8.5~9mm、9~9.5mm、9.5~10mm)
1個
10~18
CG-18A-KOUSEI
6
測定子(測定範囲10~11mm、11~12mm、12~13mm、13~14mm、14~15mm、15~16mm、16~17mm、17~18mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,596
( 47,956 )
26日目
45,216
( 49,738 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・指示器は推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータより選定ください
・小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です(詳細はメーカーカタログC-30ページをご参照ください。)

ご注意

  • セットリングが付属しません。必要に応じてセットリングを別途購入してください。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格43,596-33,885 -27,675 -39,555 -28,696 -196,020
通常出荷日26日目26日目26日目19日目〜2日目26日目
校正証明書
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付--
繰返し精密度2μm2μm0.5μm0.5μm2μm1μm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト