17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
33,88538,925
税込単価
37,27442,818
通常出荷日:26日目

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 広範囲精度 (μm)
    5
  • 隣接誤差 (μm)
    2
  • 測定力 (N)
    2以下
  • 繰返し精密度
    2μm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

測定子の有効ストローク

(mm)

標準付属品

ガイド支持力

(N)

最小発注数量
10~18.5
CG-S18A-KOUSEI
0.6
アンビル(測定サイズ目安10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm)、換えワッシャ(内径Φ3.8、厚み0.5mm)
6以下
1個
6~10
CG-S10A-KOUSEI
0.5
アンビル(測定サイズ目安6mm、6.5mm、7mm、7.5mm、8mm、8.5mm、9mm、9.5mm、10mm)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,885
( 37,274 )
26日目
38,925
( 42,818 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・指示器は推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータより選定ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番)
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格33,885-24,630 -27,675 -39,555 -26,235 -17,720 -
通常出荷日26日目在庫品1日目〜26日目19日目〜26日目2日目〜
校正証明書
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-
広範囲精度(μm)552222
隣接誤差(μm)221111
測定力(N)2以下2以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト