17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
22,63592,700
税込単価
24,899101,970
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組み合わせて広範囲の内側測定ができます・替ロッド形内側マ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 目量 (mm)
    0.01

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

器差

(μm)

標準付属品

マイクロメータヘッドのストローク

(mm)

最小発注数量
25~50
IMS-50-KOUSEI
標準
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
伸測カラー:1本、替ロッド:2本、延長ハンドル付
7
1個
25~50
IMS-50W-KOUSEI
測定面超硬合金チップ付き
±(6+最大測定長/50)(端数切上げ)
伸測カラー:1本、替ロッド:2本、延長ハンドル付
7
1個
200~500
IMS-500-KOUSEI
標準
-
伸測カラー:2本、替ロッド:3本
25
1個
200~1000
IMS-1000-KOUSEI
標準
-
伸測カラー:2本、替ロッド:8本
25
1個
50~200
IMS-200R-KOUSEI
標準
-
伸測カラー:1本、替ロッド:3本、伸測ロッド:1本、延長ハンドル付
13
1個
50~300
IMS-300R-KOUSEI
標準
-
伸測カラー:1本、替ロッド:5本、伸測ロッド:1本、延長ハンドル付
13
1個
50~200
IMS-200WR-KOUSEI
測定面超硬合金チップ付き
-
伸測カラー:1本、替ロッド:3本、伸測ロッド:1本、延長ハンドル付
13
1個
50~300
IMS-300WR-KOUSEI
測定面超硬合金チップ付き
-
伸測カラー:1本、替ロッド:5本、伸測ロッド:1本、延長ハンドル付
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,635
( 24,899 )
19日目
26,055
( 28,661 )
19日目
53,550
( 58,905 )
19日目
92,700
( 101,970 )
19日目
42,030
( 46,233 )
26日目
60,750
( 66,825 )
19日目
55,170
( 60,687 )
19日目
82,350
( 90,585 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体とロッドおよび伸測カラーを組み合わせて広範囲の内側測定ができます
・替ロッド形内側マイクロメータ
・IMSタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格22,635-51,345 -41,085 -22,63539,555 -27,675 -
通常出荷日19日目〜19日目〜26日目26日目19日目〜26日目
校正証明書
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
目量(mm)0.010.005-0.01--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト