ツール用品技術窓口

直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
54,675
税込単価
60,143
通常出荷日:26日目

【特長】・スピンドルは直進式・測定面は超硬合金チップ付き・スピンドル径Φ6.35mm・定圧装置付き

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    25~50
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    OMV-50MX-KOUSEI
  • スピンドル
    直進式
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 平行度 (μm)
    3

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

406-251-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

406-251-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
定圧装置
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
OMV-50MX-KOUSEI
スピンドル
直進式
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
平行度(μm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
406-251-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,675
( 60,143 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルは直進式
・測定面は超硬合金チップ付き
・スピンドル径Φ6.35mm
・定圧装置付き

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番406-251-30-KOUSEIのページです。 型番406-251-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格54,67555,21550,44513,914 -48,82514,044 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~2516~25~1516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト