ツール用品技術窓口

デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
48,825
税込単価
53,708
通常出荷日:26日目

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・定圧装置付

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    1
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定子直径 (mm)
    20
  • コードNo・符号・パーツNo
    GMA-25MX-KOUSEI
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • 平行度 (μm)
    4
  • IP保護等級
    IP65

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

323-250-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

323-250-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
1
定圧装置
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定子直径(mm)
20
コードNo・符号・パーツNo
GMA-25MX-KOUSEI
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±4
平行度(μm)
4
IP保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
323-250-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,825
( 53,708 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・定圧装置付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番323-250-30-KOUSEIのページです。 型番323-250-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格48,82555,21535,68523,17534,42513,914 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト