ツール用品技術窓口

クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付

通常単価(税別)
51,525
税込単価
56,678
通常出荷日:26日目

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・フレームカバー、表面パネルに手持ち...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    101~200
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    150~175
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 質量 (g)
    800
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    MDC-175MX-KOUSEI
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 平行度 (μm)
    3
  • IP保護等級
    IP65
  • 測定力 (N)
    5~10

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

293-252-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293-252-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
101~200
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
150~175
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
質量(g)
800
定圧装置
ラチェットストップ
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
MDC-175MX-KOUSEI
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
平行度(μm)
3
IP保護等級
IP65
測定力(N)
5~10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
293-252-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,525
( 56,678 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付の型番293-252-30-KOUSEIのページです。 型番293-252-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格51,52526,41513,914 -14,64348,82514,044 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルアナログアナログデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)101~20016~25~15~1516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト