ツール用品技術窓口

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
88,041
税込単価
96,845
通常出荷日:19日目

【特長】・量産部品の測定に最適です・各種指示器(オプション)の選択が可能です・測定面は超硬合金チップ付...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    51~100
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    1
  • 測定力 (N)
    5~10

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

523-143-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

523-143-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
51~100
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
50~75
平面度(μm)
0.3
質量(g)
920
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
PSM-75S-KOUSEI
平行度(μm)
1
測定力(N)
5~10

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
523-143-KOUSEI

測定範囲

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
50~75
920
PSM-75S-KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,041
( 96,845 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です
・各種指示器(オプション)の選択が可能です
・測定面は超硬合金チップ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番523-143-KOUSEIのページです。 型番523-143-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格88,04115,40850,44529,205 -96,66736,045 -
通常出荷日19日目19日目26日目26日目〜19日目19日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルアナログデジタルデジタルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)51~10016~2516~25-101~200~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト