17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
51,88561,155
税込単価
57,07467,271
通常出荷日:26日目

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます・スピンドルは直進式・...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • スピンドル
    直進式
  • 測定面形状
    ブレードタイプ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 平行度 (μm)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 先端形状

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

先端形状

標準付属品

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
BLM-25MX-KOUSEI
Aタイプ
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
11
31
12.5
0
1個
51~100
50~75
BLM-75MX-KOUSEI
Aタイプ
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
14.6
57
13
50
1個
16~25
0~25
BLM-25MX/0.4T-KOUSEI
Bタイプ
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
11
31
12.5
0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,885
( 57,074 )
26日目
61,155
( 67,271 )
26日目
53,325
( 58,658 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます
・スピンドルは直進式
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-MX(ミツトヨ品番)
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
直進式ブレードマイクロメータ
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格51,885-40,743 -37,035 -17,860 -32,620 -54,675
通常出荷日26日目2日目23日目1日目〜3日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ-特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルアナログアナログデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト