17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
32,71548,825
税込単価
35,98753,708
通常出荷日:26日目

【特長】・鋼板の厚み測定用です・PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 表示方式

  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 最小表示量(mm)

  • 平面度(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • 測定面形状

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

表示方式

防水機能

測定データ出力端子 有無

最小表示量

(mm)

平面度

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

測定面形状

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

IP保護等級

最小発注数量
アナログ
0.01
1
PMU300-25-KOUSEI
300
平面
スパナ(No.200154)1個
±5
なし
1個
アナログ
0.01
0.6
PMUS150-25-KOUSEI
150
片球面
スパナ(No.200877)1個
±4
なし
1個
デジタル
0.001
0.6
PMU150-25MX-KOUSEI
150
平面
ボタン形酸化銀電池SR44 1個、スパナ(No.301336)1個
±4
IP65
1個
デジタル
0.001
0.6
PMUD150-25MX-KOUSEI
150
両球面
ボタン形酸化銀電池SR44 1個、スパナ(No.301336)1個
±4
IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,035
( 50,639 )
26日目
32,715
( 35,987 )
26日目
46,395
( 51,035 )
26日目
48,825
( 53,708 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です
・PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです
・測定面は超硬合金チップ付き
・測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
389・118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格32,715-27,225 -48,82535,68555,21531,365
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
測定範囲(mm)0~250~250~250~250~250~25
定圧装置
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト