331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
- 通常単価(税別)
- 27,585円~66,105円
- 税込単価
- 30,344円~72,716円
通常出荷日:19日目~26日目
【特長】・特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります・保護等...
詳細を確認- 校正証明書
- 有
- 種類
- 特殊マイクロメータ
- 平面度 (μm)
0.3
- 定圧装置
有
- セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
- 測定面
超硬合金チップ
ご注意
商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です
16~25
51~100
101~200
201~500
0~25
50~75
75~100
100~125
125~150
175~200
225~250
250~275
275~300
SPM-300-KOUSEI
SPM-275-KOUSEI
SPM-250-KOUSEI
SPM-200-KOUSEI
SPM-150-KOUSEI
SPM-125-KOUSEI
SPM-100-KOUSEI
SPM-75-KOUSEI
SPM-25-KOUSEI
SPM-25K-KOUSEI
SPM-25MX-KOUSEI
SPM2-25-KOUSEI
SPM2-25MX-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
レンチ
型番リスト
| 26日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 19日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
| 19日目 |
| 26日目 |
| 26日目 |
331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ミツトヨ | ミツトヨ | ミツトヨ | ミツトヨ | ミツトヨ | ミツトヨ |
| 27,585円- | 48,825円 | 54,675円 | 20,565円 - | 55,215円 | 27,225円 - |
| 19日目〜 | 26日目 | 26日目 | 26日目 | 26日目 | 26日目 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 特殊マイクロメータ | 特殊マイクロメータ | 標準マイクロメータ | 特殊マイクロメータ | 特殊マイクロメータ | 特殊マイクロメータ |
| 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 | 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 | 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 | 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 | 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 | 検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付 |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。