17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
116,810129,227
税込単価
128,491142,150
通常出荷日:19日目

【特長】・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します・ねじの有効径を直読(算出不要)できます・定圧装...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最小発注数量
201~500
225~250
TMC-250-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225(ねじ60°)
1個
201~500
275~300
TMC-300-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275(ねじ60°)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,810
( 128,491 )
19日目
129,227
( 142,150 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します
・ねじの有効径を直読(算出不要)できます
・定圧装置付き
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き(60°)

ご注意

  • 替駒測定子はオプションです。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
替アンビル式外側マイクロメータ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ
114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格116,810-34,155 -22,717152,177 -41,30242,435 -
通常出荷日19日目19日目2日目19日目3日目19日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログデジタルアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト