17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
42,435125,415
税込単価
46,679137,957
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です・スピンドル測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付き

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • アンビル角度(°)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

アンビル角度

(°)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
16~25
10~25
60
VM3-25(MB-10パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-10(奇数溝)
±4
1個
26~50
25~40
60
VM3-40(MB-25パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(奇数溝)
±5
1個
51~100
40~55
60
VM3-55(MB-40パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-40(奇数溝)
±6
1個
51~100
55~70
60
VM3-70(MB-55パイ)-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-55(奇数溝)
±6
1個
51~100
70~85
60
VM3-85(MB-70パイ)-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-70(奇数溝)
±7
1個
51~100
85~100
60
VM3-100(MB-85パイ)-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-85(奇数溝)
±7
1個
101~200
115~130
60
VM3-130(MB-115パイ)-KOUSEI
-
±9
1個
101~200
130~145
60
VM3-145(MB-130パイ)-KOUSEI
-
±9
1個
~15
1~15
60
VM3-15P(MB-5パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-5(奇数溝)
±4
1個
16~25
10~25
60
VM3-25P(MB-10パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-10(奇数溝)
±4
1個
16~25
5~25
108
VM5-25P(MB-5パイ)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-5(奇数溝)
±4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,735
( 53,609 )
26日目
59,175
( 65,093 )
26日目
62,055
( 68,261 )
26日目
67,725
( 74,498 )
26日目
77,175
( 84,893 )
19日目
84,735
( 93,209 )
19日目
111,015
( 122,117 )
26日目
125,415
( 137,957 )
26日目
42,435
( 46,679 )
19日目
47,565
( 52,322 )
26日目
52,785
( 58,064 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格42,435-97,515 -15,705 -22,995 -48,82535,685
通常出荷日19日目〜19日目〜26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト