17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付

通常単価(税別)
97,515125,415
税込単価
107,267137,957
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    101~200
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6(スピンドル)、1.3(アンビル)
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 商品タイプ
    アンビル溝なし
  • アンビル角度 (°)
    60
  • 仕様
    スピンドル測定面:超硬合金チップ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差JMPE

(μm)

サイズa

(mm)

最小発注数量
100~115
114-108-KOUSEI
±8
84.10
1個
115~130
114-109-KOUSEI
±9
97.09
1個
130~145
114-110-KOUSEI
±9
110.10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,515
( 107,267 )
19日目
111,015
( 122,117 )
26日目
125,415
( 137,957 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・奇数溝のタップ・リーマの外径測定用です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格97,515-48,82535,68513,914 -55,21527,225 -
通常出荷日19日目〜26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログデジタルデジタルアナログデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)101~20016~2516~25~1516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト