ツール用品技術窓口

293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付

通常単価(税別)
26,415
税込単価
29,057
通常出荷日:26日目

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します・フレームカバー、表面パネルに手持ち...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 質量 (g)
    270
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    293-230-30-KOUSEI
  • トラスココード
    470-8181
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池(SR44)、レンチ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±1
  • 平行度 (μm)
    1
  • IP保護等級
    IP65(IEC60529)/使用後の防錆処理が必要
  • 量子誤差
    ±1カウント含まず
  • 測定力 (N)
    5~10
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約2.4年

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

MDC-25MX-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像4

外形図

単位:mm
ラチェットストップの場合
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 外形図1
型番Labc
MDC-25MX-KOUSEI06.5252.5

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になリます。
勢いが付きますとアンビル側を押し込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
5. 出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図1)
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図2)
2. エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、電池を取り外してください。
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MDC-25MX-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
質量(g)
270
定圧装置
ラチェットストップ
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
293-230-30-KOUSEI
トラスココード
470-8181
標準付属品
ボタン形酸化銀電池(SR44)、レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±1
平行度(μm)
1
IP保護等級
IP65(IEC60529)/使用後の防錆処理が必要
量子誤差
±1カウント含まず
測定力(N)
5~10
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDC-25MX-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,415
( 29,057 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付の型番MDC-25MX-KOUSEIのページです。 型番MDC-25MX-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
クーラントプルーフマイクロメータ 測定データ出力端子あり(ラチェットストップ) メーカー校正付
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格26,41547,74529,38551,52531,36528,215
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルアナログデジタル機械式カウンタアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2526~5016~25101~20016~2516~25
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト