ツール用品技術窓口

293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,745
税込単価
52,520

【特長】・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形...

詳細情報を確認する
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~30
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 質量 (g)
    275
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    293-666-20-KOUSEI
  • 標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 平行度 (μm)
    2
  • IP保護等級
    IP65
  • 測定力 (N)
    5~12

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

MDQ-30MX-KOUSEI
解除
    数量:

    MDQ-30MX-KOUSEIの仕様・寸法情報

    校正証明書
    種類
    標準マイクロメータ
    表示方式
    デジタル
    最大測定長(範囲選択)(mm)
    26~50
    防水機能
    測定データ出力端子 有無
    測定範囲(mm)
    0~30
    最小表示量(mm)
    0.001
    平面度(μm)
    0.3
    質量(g)
    275
    定圧装置
    セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
    測定面
    超硬合金チップ
    コードNo・符号・パーツNo
    293-666-20-KOUSEI
    標準付属品
    ボタン形酸化銀電池SR44
    最大許容誤差JMPE(μm)
    ±2
    平行度(μm)
    2
    IP保護等級
    IP65
    測定力(N)
    5~12
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MDQ-30MX-KOUSEI
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,745
    ( 52,520 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定できます
    ・ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎のゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
    ・油、水、塵埃などに強く、切削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP65の防水構造です
    ・ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです
    ・表示値のホールド(保持)ができます
    ・ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止できます
    ・低消費電流ICにより、電池寿命が向上しています
    ・測定面は超硬合金チップ付き
    ・定圧装置付き

    ご注意

    • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付の型番MDQ-30MX-KOUSEIのページです。 型番MDQ-30MX-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
    293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付
    293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
    293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付
    295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
    112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
    104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
    通常価格47,74554,27026,41531,36529,38572,063
    通常出荷日26日目4日目26日目26日目26日目26日目
    校正証明書
    種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
    表示方式デジタルデジタルデジタル機械式カウンタアナログアナログ
    最大測定長(範囲選択)(mm)26~50101~20016~2516~2516~25201~500
    防水機能
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト