ツール用品技術窓口

250-301-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)MHN-K カウンタ付 メーカー校正付

通常単価(税別)
21,195
税込単価
23,315
通常出荷日:19日目

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。【仕様】・測定範囲(mm):0~25

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    機械式カウンタ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 質量 (g)
    165
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo
    MHN1-25K2-KOUSEI
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 先端形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

250-301-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

250-301-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
質量(g)
165
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
MHN1-25K2-KOUSEI
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正目盛
先端形状
平面
最大許容誤差JMPE(μm)
±2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
250-301-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,195
( 23,315 )
19日目

詳細情報

基本情報

読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。
【仕様】
・測定範囲(mm):0~25

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250-301-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)MHN-K カウンタ付 メーカー校正付の型番250-301-KOUSEIのページです。 型番250-301-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
250-301-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)MHN-K カウンタ付 メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250-301-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)MHN-K カウンタ付 メーカー校正付
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,19513,12215,40836,045 -47,2055,848 -
通常出荷日19日目在庫品1日目19日目19日目〜26日目在庫品1日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式機械式カウンタ機械式カウンタアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~15~1516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト