ツール用品技術窓口

197-101-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
62,325
税込単価
68,558
通常出荷日:19日目

【特長】・大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです・スピンドルを固定した...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~50
  • 目量 (mm)
    0.005
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    MHQ-50-KOUSEI
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正逆目盛
  • 先端形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±5

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

197-101-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

197-101-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~50
目量(mm)
0.005
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
MHQ-50-KOUSEI
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正逆目盛
先端形状
平面
最大許容誤差JMPE(μm)
±5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
197-101-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,325
( 68,558 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです
・スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます
・2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します(標準は0.5mm)

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

197-101-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番197-101-KOUSEIのページです。 型番197-101-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
197-101-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
197-101-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格62,32526,95513,914 -36,045 -14,044 -13,752 -
通常出荷日19日目26日目26日目19日目〜26日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~25~15~15~15~15
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト