17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
9,09937,152
税込単価
10,00940,867
通常出荷日:26日目

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータ【用途】・外側マイクロメータの基点調...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 寸法差幅 (μm)
    2.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 39 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

サイズℓ

(mm)

直径

(mm)

最小発注数量
MB-50-KOUSEI
±2.0
50
40
6.35
1個
MB-75-KOUSEI
±2.5
75
40
6.35
1個
MB-100-KOUSEI
±3
100
60
7.9
1個
MB-125-KOUSEI
±3.5
125
60
7.9
1個
MB-150-KOUSEI
±4
150
60
7.9
1個
MB-175-KOUSEI
±4.5
175
60
7.9
1個
MB-200-KOUSEI
±5.0
200
47
9.4
1個
MB-225-KOUSEI
±5.5
225
47
9.4
1個
MB-250-KOUSEI
±6.0
250
52
9.4
1個
MB-275-KOUSEI
±6.5
275
57
9.4
1個
MB-300-KOUSEI
±7
300
64
9.4
1個
MB-325-KOUSEI
±7.5
325
69
9.4
1個
MB-350-KOUSEI
±8
350
74
9.4
1個
MB-375-KOUSEI
±8.5
375
80
9.4
1個
MB-400-KOUSEI
±9
400
85
9.4
1個
MB-425-KOUSEI
±9.5
425
90
9.4
1個
MB-450-KOUSEI
±10
450
95
9.4
1個
MB-475-KOUSEI
±10.5
475
101
9.4
1個
MB-500-KOUSEI
±11
500
106
11.9
1個
MB-525-KOUSEI
±11.5
525
112
11.9
1個
MB-550-KOUSEI
±12
550
117
11.9
1個
MB-575-KOUSEI
±12.5
575
122
11.9
1個
MB-600-KOUSEI
±13
600
128
11.9
1個
MB-625-KOUSEI
±13.5
625
133
11.9
1個
MB-650-KOUSEI
±14
650
138
11.9
1個
MB-675-KOUSEI
±14.5
675
142
11.9
1個
MB-700-KOUSEI
±15
700
147
11.9
1個
MB-725-KOUSEI
±15.5
725
153
11.9
1個
MB-750-KOUSEI
±16
750
158
11.9
1個
MB-775-KOUSEI
±16.5
775
164
11.9
1個
MB-800-KOUSEI
±17
800
170
11.9
1個
MB-825-KOUSEI
±17.5
825
175
11.9
1個
MB-850-KOUSEI
±18
850
180
11.9
1個
MB-875-KOUSEI
±18.5
875
185
11.9
1個
MB-900-KOUSEI
±19
900
191
11.9
1個
MB-925-KOUSEI
±19.5
925
196
11.9
1個
MB-950-KOUSEI
±20
950
201
11.9
1個
MB-975-KOUSEI
±20.5
975
207
11.9
1個
MB-1000-KOUSEI
±21
1000
211
11.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,099
( 10,009 )
26日目
9,261
( 10,187 )
26日目
9,405
( 10,346 )
26日目
9,720
( 10,692 )
26日目
9,990
( 10,989 )
26日目
10,314
( 11,345 )
26日目
10,566
( 11,623 )
26日目
10,872
( 11,959 )
26日目
11,169
( 12,286 )
26日目
11,493
( 12,642 )
26日目
11,898
( 13,088 )
26日目
12,798
( 14,078 )
26日目
13,419
( 14,761 )
26日目
14,175
( 15,593 )
26日目
14,724
( 16,196 )
26日目
15,633
( 17,196 )
26日目
16,245
( 17,870 )
26日目
16,785
( 18,464 )
26日目
17,415
( 19,157 )
26日目
18,594
( 20,453 )
26日目
19,314
( 21,245 )
26日目
20,574
( 22,631 )
26日目
21,204
( 23,324 )
26日目
22,284
( 24,512 )
26日目
23,274
( 25,601 )
26日目
24,264
( 26,690 )
26日目
25,254
( 27,779 )
26日目
26,154
( 28,769 )
26日目
27,234
( 29,957 )
26日目
27,864
( 30,650 )
26日目
28,764
( 31,640 )
26日目
30,852
( 33,937 )
26日目
31,662
( 34,828 )
26日目
32,562
( 35,818 )
26日目
33,462
( 36,808 )
26日目
34,632
( 38,095 )
26日目
35,712
( 39,283 )
26日目
36,612
( 40,273 )
26日目
37,152
( 40,867 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータ
【用途】
・外側マイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
115・295シリーズ 片球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格9,099-8,96415,705 -48,82520,565 -55,215
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類アクセサリアクセサリ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
平面度(μm)0.3-0.610.61
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
寸法差幅(μm)2.02.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト