17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
11,98815,975
税込単価
13,18717,573
通常出荷日:19日目~26日目

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点。【特長】・ねじマイクロメータの基点調整に使用します

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
MB-50/60-KOUSEI
±5
50
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-75/60-KOUSEI
±6
75
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-125/60-KOUSEI
±8
125
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-225/60-KOUSEI
±12
225
メートル(ユニファイ)θ=60°
1個
MB-50/55-KOUSEI
±5
50
ウィットウォースθ=55°
1個
MB-75/55-KOUSEI
±6
75
ウィットウォースθ=55°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,988
( 13,187 )
26日目
12,447
( 13,692 )
26日目
13,509
( 14,860 )
26日目
15,975
( 17,573 )
26日目
11,988
( 13,187 )
19日目
12,447
( 13,692 )
19日目

詳細情報

基本情報

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点。
【特長】
・ねじマイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付
115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格11,988-9,099 -12,267 -8,96422,995 -28,575 -
通常出荷日19日目〜26日目26日目26日目26日目19日目〜
校正証明書
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト