17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
12,26728,062
税込単価
13,49430,868
通常出荷日:26日目

【仕様】・呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3【用途】・V溝マイクロメータの基点調整に使用し...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

最小発注数量
MB-5パイ-KOUSEI
±2
5
1個
MB-10パイ-KOUSEI
±2
10
1個
MB-40パイ-KOUSEI
±3
40
1個
MB-55パイ-KOUSEI
±3
55
1個
MB-70パイ-KOUSEI
±3
70
1個
MB-85パイ-KOUSEI
±3
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,267
( 13,494 )
26日目
12,492
( 13,741 )
26日目
19,413
( 21,354 )
26日目
23,382
( 25,720 )
26日目
26,532
( 29,185 )
26日目
28,062
( 30,868 )
26日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3
【用途】
・V溝マイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付
114シリーズ V溝マイクロメータ VM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
114シリーズ V溝マイクロメータ VM メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格12,267-11,988 -9,099 -8,96442,435 -97,515 -
通常出荷日26日目19日目〜26日目26日目19日目〜19日目〜
校正証明書
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト