17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
13,11317,325
税込単価
14,42419,058
通常出荷日:19日目~26日目

測定範囲25mmの汎用タイプで、用途に応じた幅広いラインアップが特長です。

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 表面処理
    目盛部:硬質クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • 定圧装置

  • 商品タイプ

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 測定面

  • ステム形状

  • スピンドル

  • 目盛仕様

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

質量

(g)

定圧装置

商品タイプ

コードNo・符号・パーツNo

測定面

ステム形状

スピンドル

目盛仕様

トラスココード

最小発注数量
0.001
100
先端平面(ラチェット付・バーニヤ付)
MHN2-25V-KOUSEI
超硬合金チップ
ナット付
-
正目盛
-
1個
0.001
95
先端平面(ラチェット付・バーニヤ付)
MHN1-25V-KOUSEI
超硬合金チップ
ストレート
-
正目盛
-
1個
0.01
100
先端平面(ラチェット付)
MHN2-25-KOUSEI
超硬合金チップ
ナット付
-
正目盛
105-4422
1個
0.01
95
先端平面(ラチェット付)
MHN1-25-KOUSEI
超硬合金チップ
ストレート
-
正目盛
-
1個
0.01
110
先端平面(ラチェット付)
MHN1-25L-KOUSEI
超硬合金チップ
ストレート(クランプ付)
-
正目盛
-
1個
0.01
95
先端平面(ラチェット無し)
MHN1-25HT-KOUSEI
合金工具鋼
ストレート
ロング
正目盛
-
1個
0.01
100
先端球面(ラチェット付)
MHN4-25-KOUSEI
超硬合金チップ
ナット付
-
正目盛
-
1個
0.01
100
先端平面(ラチェット付)
MHN6-25-KOUSEI
超硬合金チップ
ナット付
-
逆目盛
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,325
( 19,058 )
26日目
16,695
( 18,365 )
26日目
13,716
( 15,088 )
26日目
13,113
( 14,424 )
26日目
15,408
( 16,949 )
19日目
14,355
( 15,791 )
26日目
14,328
( 15,761 )
26日目
14,922
( 16,414 )
26日目

詳細情報

基本情報

測定範囲25mmの汎用タイプで、用途に応じた幅広いラインアップが特長です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTA
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格13,113-5,848 -13,914 -5,848 -14,044 -13,752 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜26日目2日目〜26日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログダイヤルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~25~1516~25~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト