17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付

通常単価(税別)
15,21015,885
税込単価
16,73117,474
通常出荷日:26日目

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。ねじクランプによりクランプの力を向上させました...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~5
  • 目量 (mm)
    0.02
  • 質量 (g)
    4
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 商品タイプ
    先端球面(SR1.5)
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±5

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

最小発注数量
MHT3-5-KOUSEI
ストレート
1個
MHT4-5-KOUSEI
ナット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,210
( 16,731 )
26日目
15,885
( 17,474 )
26日目

詳細情報

基本情報

小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。(148-216-KOUSEIのみ)

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格15,210-7,598 -7,736 -6,140 -13,914 -7,549
通常出荷日26日目在庫品1日目〜2日目2日目〜26日目在庫品1日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログダイヤルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト