ツール用品技術窓口

148-244-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHT メーカー校正付

通常単価(税別)
19,665
税込単価
21,632
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~5
  • 目量 (mm)
    0.004
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo
    148-244-KOUSEI
  • ステム形状
    ストレート
  • スピンドル
    ピッチ:0.1mm
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 先端形状
    球面(SR1.5)
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±5

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

MHT3-5FP-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MHT3-5FP-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~5
目量(mm)
0.004
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
148-244-KOUSEI
ステム形状
ストレート
スピンドル
ピッチ:0.1mm
目盛仕様
正目盛
先端形状
球面(SR1.5)
最大許容誤差JMPE(μm)
±5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHT3-5FP-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,665
( 21,632 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148-244-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHT メーカー校正付の型番MHT3-5FP-KOUSEIのページです。 型番MHT3-5FP-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
148-244-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHT メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148-244-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHT メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格19,66511,74510,368 -13,914 -15,210 -14,044 -
通常出荷日19日目4日目4日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト