17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT メーカー校正付

通常単価(税別)
17,13120,295
税込単価
18,84422,325
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • スピンドル
    ピッチ:0.1mm
  • 目盛仕様
    正目盛

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 先端形状

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

先端形状

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

先端径

(mm)

推奨板厚寸法

(mm)

最小発注数量
0~6.5
0.002
31
MHS3-6.5FP-KOUSEI
ストレート
球面(SR4)
311-1571
±2
5
-
1個
0~6.5
0.002
34
MHS4-6.5FP-KOUSEI
ナット付
球面(SR4)
311-1580
±2
5
6
1個
0~5
0.004
4
MHT3-5FP-KOUSEI
ストレート
球面(SR1.5)
-
±5
2
-
1個
0~5
0.004
5
MHT4-5FP-KOUSEI
ナット付
球面(SR1.5)
-
±5
2
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,131
( 18,844 )
26日目
18,585
( 20,444 )
26日目
19,665
( 21,632 )
19日目
20,295
( 22,325 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格17,131-11,74510,368 -14,044 -5,916 -6,634
通常出荷日19日目〜4日目4日目26日目在庫品1日目1日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト