17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR メーカー校正付

通常単価(税別)
46,39554,405
税込単価
51,03559,846
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付き特殊機構になっています・定圧装置(正逆ラ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
    正逆ラチェットストップ
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • スピンドル
    直進式
  • 標準付属品
    レンチ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±10
  • 平行度 (μm)
    10

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 測定子直径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

測定子直径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
26~50
1.6~26.5(内側)/0~25(外側)
6.35
GVM-25SNR-KOUSEI
1個
26~50
1.6~26.5(内側)/0~25(外側)
12.7
GVM-25NR-KOUSEI
1個
51~100
51.5~76.5(内側)/50~75(外側)
12.7
GVM-75NR-KOUSEI
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,395
( 51,035 )
26日目
49,185
( 54,104 )
26日目
54,405
( 59,846 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側・外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付き特殊機構になっています
・定圧装置(正逆ラチェットストップ)付き
・スピンドル直進式
・外側測定(0~25mmは除く)、内側測定は基点調整のための基準ゲージが別途必要です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-SNR/NR メーカー校正付
146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格46,395-23,141 -13,914 -14,64315,705 -14,044 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド標準マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト