17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
28,57541,535
税込単価
31,43345,689
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・1個の本体に1種のねじ駒が固定されています・ねじの有効径を直読(算出不要)できます・定圧装置...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • スピンドルの送り誤差 (μm)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • ピッチ区分

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

ピッチ区分

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

本体誤差

(μm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
3.5~5(8~5山)
TMS-25(M5、U5)-KOUSEI
レンチ
3
13.8
25
0
1個
26~50
25~50
1~1.75(24~14山)
TMS-50(M3、U3)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25
1個
26~50
25~50
2~3(13~9山)
TMS-50(M4、U4)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25
1個
26~50
25~50
3.5~5(8~5山)
TMS-50(M5、U5)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25(ねじ60°)
-
13.8
32
25
1個
51~100
50~75
1~1.75(24~14山)
TMS-75(M3、U3)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50
1個
51~100
50~75
2~3(13~9山)
TMS-75(M4、U4)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50
1個
51~100
50~75
3.5~5(8~5山)
TMS-75(M5、U5)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50(ねじ60°)
-
12
49
50
1個
51~100
75~100
1~1.75(24~14山)
TMS-100(M3、U3)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75(ねじ60°)
-
14
63
75
1個
51~100
75~100
2~3(13~9山)
TMS-100(M4、U4)-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75(ねじ60°)
-
14
63
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,575
( 31,433 )
26日目
34,155
( 37,571 )
19日目
34,155
( 37,571 )
19日目
34,155
( 37,571 )
26日目
37,665
( 41,432 )
26日目
37,665
( 41,432 )
26日目
37,665
( 41,432 )
19日目
41,535
( 45,689 )
26日目
41,535
( 45,689 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に1種のねじ駒が固定されています
・ねじの有効径を直読(算出不要)できます
・定圧装置付き
・メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格28,575-50,985 -55,21515,705 -22,995 -48,825
通常出荷日19日目〜19日目〜26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログデジタルアナログアナログデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト