17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
27,22527,945
税込単価
29,94830,740
通常出荷日:26日目

【特長】・鋼板の厚み測定用です・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • スピンドル
    直径:Φ6.35
  • 測定面形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • サイズc (mm)
    2.5
  • サイズd (mm)
    18
  • サイズf (mm)
    14.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズg

(mm)

最小発注数量
PMU100-25-KOUSEI
100
34
110
39
1個
PMU150-25-KOUSEI
150
43
160
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,225
( 29,948 )
26日目
27,945
( 30,740 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
U字形鋼板マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格27,225-18,549 -16,276 -31,255 -48,82535,685
通常出荷日26日目4日目2日目3日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト