ツール用品技術窓口

117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
26,955
税込単価
29,651
通常出荷日:26日目

【特長】・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo
    ACM-25-KOUSEI
  • 標準付属品
    平測定子、棒状測定子Φ3
  • 平行度 (μm)
    3

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

117-101-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

117-101-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
定圧装置
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
ACM-25-KOUSEI
標準付属品
平測定子、棒状測定子Φ3
平行度(μm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
117-101-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,955
( 29,651 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます
・定圧装置付

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番117-101-KOUSEIのページです。 型番117-101-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格26,95529,38531,36528,21513,914 -48,825
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログ機械式カウンタアナログアナログデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~25~1516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト