17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

113シリーズ リミットマイクロメータ LMM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
47,20553,685
税込単価
51,92659,054
通常出荷日:26日目

【特長】・2個のマイクロメータヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用で...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 平行度 (μm)
    3
  • サイズa (mm)
    14.2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

サイズb

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
LMM-25-KOUSEI
-
23
0
1個
26~50
25~50
LMM-50-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-25
37
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,205
( 51,926 )
26日目
53,685
( 59,054 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個のマイクロメータヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます
・測定面は超硬合金チップ付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

113シリーズ リミットマイクロメータ LMM(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
113シリーズ リミットマイクロメータ LMM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
113シリーズ リミットマイクロメータ LMM(ミツトヨ品番)
113シリーズ リミットマイクロメータ LMM
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格47,205-36,369 -36,369 -13,914 -15,705 -14,044 -
通常出荷日26日目2日目〜2日目〜26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト