ツール用品技術窓口

112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
29,385
税込単価
32,324
通常出荷日:26日目

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータです。圧着端子のクリンプハイト測定用です。

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo
    CHM-25-KOUSEI
  • 標準付属品
    レンチ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

112-401-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

112-401-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
定圧装置
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
CHM-25-KOUSEI
標準付属品
レンチ
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
112-401-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,385
( 32,324 )
26日目

詳細情報

基本情報

ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点マイクロメータです。
圧着端子のクリンプハイト測定用です。

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番112-401-KOUSEIのページです。 型番112-401-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格29,38520,49331,36528,21526,95513,914 -
通常出荷日26日目4日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログ機械式カウンタアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト