17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
36,04556,745
税込単価
39,65062,420
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・0.05mmリードの"極"微動が可能な高機能モデルです・2重スピンドルの作動機構を有しており...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • ステム形状
    ナット付き
  • 目盛仕様
    正目盛

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 測定面

  • コードNo・符号・パーツNo

  • スピンドル

  • 先端形状

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • 最大許容誤差

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 23日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

測定面

コードNo・符号・パーツNo

スピンドル

先端形状

最大許容誤差JMPE

(μm)

最大許容誤差

最小発注数量
0~2.5
0.001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF2-2.5-KOUSEI
直進式
平面(超硬合金チップ付き)
広範囲±5/狭範囲±1.5
広範囲±5μm、狭範囲±1.5μm
1個
0~1
0.0001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF2-1VA-KOUSEI
直進式
平面(超硬合金チップ付き)
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
0~1
0.001
材質:超硬合金チップ、硬度:90HRA以上、ラップ仕上げ
MHF4-1A-KOUSEI
直進式
球面(SR10)(超硬合金チップ付き)
広範囲±3/狭範囲±1.5
広範囲±3μm、狭範囲±1.5μm
1個
0~13(粗動)/0~0.2(微動)
0.01(粗動)/0.0005(微動)
材質:合金工具鋼、硬度:60HRC以上、ラップ仕上げ
MHF2-13A-KOUSEI
-
球面
粗動送り誤差±3/広範囲±3/狭範囲±1.5
粗動送り誤差±3μm、微動広範囲±3μm、微動狭範囲±1.5μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,205
( 51,926 )
26日目
38,025
( 41,828 )
23日目
36,045
( 39,650 )
19日目
56,745
( 62,420 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.05mmリードの"極"微動が可能な高機能モデルです
・2重スピンドルの作動機構を有しており、極めて細かい位置決めが可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格36,045-23,326 -13,914 -14,044 -13,752 -13,113 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜26日目26日目26日目19日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~1516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト