17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
39,64562,865
税込単価
43,61069,152
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です・...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体に指示器は付属しておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

平行度

(μm)

最小発注数量
16~25
0~25
OMD-25R-KOUSEI
レンチ
2
1個
51~100
50~75
OMD-75R-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
2
1個
51~100
75~100
OMD-100R-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
3
1個
101~200
100~125
OMD-125R-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
3
1個
101~200
150~175
OMD-175R-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
3
1個
101~200
175~200
OMD-200R-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,645
( 43,610 )
26日目
44,505
( 48,956 )
26日目
47,475
( 52,223 )
26日目
57,375
( 63,113 )
19日目
61,155
( 67,271 )
19日目
62,865
( 69,152 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です
・アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上
・測定面は超硬合金チップ付
・アンビル可動範囲:3mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体に指示器は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ OMD(ミツトヨ品番) メーカー校正付
ダイヤルゲージ付マイクロメータ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格39,645-21,05315,705 -32,895 -55,21515,705 -
通常出荷日19日目〜2日目26日目19日目〜26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式ダイヤルアナログアナログアナログデジタルアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト