17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
32,895170,172特別価格
税込単価
36,185187,189特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・フレームは塗装・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 平面度(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

平面度

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

最小発注数量
101~200
175~200
0.6
OM-200-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
±4
4
1個
201~500
200~225
0.6
OM-225-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
±4
4
1個
201~500
225~250
0.6
OM-250-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
±5
4
1個
201~500
250~275
0.6
OM-275-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
±5
4
1個
201~500
275~300
0.6
OM-300-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
±5
5
1個
201~500
300~325
1
OM-325-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-300
±6
5
1個
201~500
325~350
1
OM-350-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-325
±6
5
1個
201~500
350~375
1
OM-375-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-350
±6
5
1個
201~500
375~400
1
OM-400-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-375
±7
6
1個
201~500
400~425
1
OM-425-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-400
±7
6
1個
201~500
425~450
1
OM-450-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-425
±7
6
1個
201~500
450~475
1
OM-475-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-450
±8
6
1個
201~500
475~500
1
OM-500-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-475
±8
7
1個
501~
500~525
1
OM-525-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-500
±8
7
1個
501~
525~550
1
OM-550-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-525
±9
7
1個
501~
550~575
1
OM-575-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-550
±9
7
1個
501~
575~600
1
OM-600-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-575
±9
8
1個
501~
650~675
1
OM-675-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-650
±10
8
1個
501~
675~700
1
OM-700-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-675
±11
9
1個
501~
700~725
1
OM-725-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-700
±11
9
1個
501~
725~750
1
OM-750-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-725
±11
9
1個
501~
825~850
1
OM-850-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-825
±13
10
1個
501~
850~875
1
OM-875-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-850
±13
10
1個
501~
875~900
1
OM-900-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-875
±13
11
1個
501~
925~950
1
OM-950-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-925
±14
11
1個
501~
950~975
1
OM-975-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-950
±14
11
1個
501~
975~1000
1
OM-1000-KOUSEI
マイクロメータ基準棒:MB-975
±15
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,895
( 36,185 )
26日目
35,055
( 38,561 )
26日目
37,035
( 40,739 )
26日目
39,195
( 43,115 )
26日目
41,265
( 45,392 )
26日目
45,765
( 50,342 )
26日目
49,455
( 54,401 )
26日目
53,325
( 58,658 )
26日目
57,105
( 62,816 )
26日目
60,975
( 67,073 )
26日目
64,755
( 71,231 )
26日目
68,715
( 75,587 )
26日目
72,405
( 79,646 )
26日目
76,734
( 84,407 )
26日目
80,964
( 89,060 )
26日目
85,014
( 93,515 )
26日目
88,974
( 97,871 )
26日目
101,574
( 111,731 )
26日目
106,074
( 116,681 )
26日目
109,674
( 120,641 )
26日目
115,074
( 126,581 )
26日目
135,072
( 148,579 )
26日目
144,072
( 158,479 )
26日目
148,572
( 163,429 )
26日目
159,372152,168
( 167,385 )
19日目
164,772157,258
( 172,984 )
19日目
170,172
( 187,189 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM・OMST(ミツトヨ品番)
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格32,895-14,760 -23,652 -79,5427,331 -15,705 -
通常出荷日19日目〜26日目2日目〜2日目在庫品1日目〜26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト