17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
15,70529,655
税込単価
17,27632,621
通常出荷日:26日目

【特長】・フレームは塗装、防熱カバー付・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます・定...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 仕様
    フレーム:塗装、防熱カバー付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 平面度(μm)

  • 定圧装置

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 標準付属品

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

平面度

(μm)

定圧装置

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

標準付属品

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
0.01
0.6
ラチェットストップ
M310-25-KOUSEI
219-5950
レンチ
±2
2
5
26
2.5
1個
26~50
25~50
0.01
0.6
ラチェットストップ
M310-50-KOUSEI
219-5968
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
2
7.8
32
2.5
1個
51~100
50~75
0.01
0.6
ラチェットストップ
M310-75-KOUSEI
219-5976
マイクロメータ基準棒:MB-50
±2
2
10.6
45
2.5
1個
51~100
75~100
0.01
0.6
ラチェットストップ
M310-100-KOUSEI
219-5984
マイクロメータ基準棒:MB-75
±3
3
11
58
2.5
1個
16~25
0~25
0.001
0.3
ラチェットストップ
M320-25AA-KOUSEI
108-6014
レンチ
±1
1
-
-
-
1個
26~50
25~50
0.001
0.3
ラチェットストップ
M320-50AA-KOUSEI
423-6882
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±1
1
-
-
-
1個
16~25
0~25
0.001
0.3
フリクションシンブル
M325-25AA-KOUSEI
-
レンチ
±1
1
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,705
( 17,276 )
26日目
20,115
( 22,127 )
26日目
23,625
( 25,988 )
26日目
25,515
( 28,067 )
26日目
23,265
( 25,592 )
26日目
29,655
( 32,621 )
26日目
23,805
( 26,186 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは塗装、防熱カバー付
・アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます
・定圧装置付
・測定面は超硬合金チップ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格15,705-8,181 -7,598 -15,705 -8,181 -8,181 -
通常出荷日26日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト