17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用有圧換気扇 EWFシリーズ

通常単価(税別)
21,80092,910
税込単価
23,980102,201
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • ハネ枚数 (枚)
    3
  • 極数 (極)
    4
  • モータの種類
    ACモータ
  • 仕様
    ダブリュキューブファン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 44 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 電源詳細(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

電源詳細

(V)

風量(50/60Hz)

(㎥/h)

質量

(g)

最小発注数量
単相100
15
20
低騒音形、排気タイプ
高さ320×幅320×奥行197
27/28
27/31
-
660/780
3200
1個
単相100
15
20
低騒音形、給気タイプ
高さ320×幅320×奥行197
30/33
32/37
-
660/780
3300
1個
単相100
25
25
低騒音形、排気タイプ
高さ370×幅370×奥行201
42/50
31.5/34.5
-
1140/1320
3900
1個
単相100
25
25
低騒音形、給気タイプ
高さ370×幅370×奥行201
41.5/53
38/42
-
1140/1320
4300
1個
その他
25
25
低騒音形、排気タイプ
高さ370×幅370×奥行201
31(3相200V)、35(3相220V)/39(3相200V)、45(3相220V)
31.5(3相200V)、32(3相220V)/34.5(3相200V)、35(3相220V)
3相200/220
1140/1320
4700
1個
その他
25
25
低騒音形、給気タイプ
高さ370×幅370×奥行211
35(3相200V)、36(3相220V)/44(3相200V)、46(3相220V)
38(3相200V)、38.5(3相220V)/42(3相200V、220V)
3相200/220
1140/1320
4900
1個
その他
25
25
低騒音形、排気タイプ
高さ370×幅370×奥行201
32(3相380V)、36(3相415V)/41(3相400V)、44(3相440V)
31.5(3相380V)、32(3相415V)/34.5(3相400V)、35.5(3相440V)
3相380/400/415/440
1140/1320
4600
1個
その他
25
25
低騒音形、給気タイプ
高さ370×幅370×奥行201
32(3相380V)、35(3相415V)/42(3相400V)、45(3相440V)
38(3相380V)、38.5(3相415V)/42(3相400V)、42.5(3相440V)
3相380/400/415/440
1140/1320
4700
1個
単相100
50
30
低騒音形、排気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
56/65
36/39.5
-
1680/1980
5700
1個
単相100
50
30
低騒音形、給気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
73/80
44.5/48
-
1680/1980
5800
1個
その他
50
30
低騒音形、排気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
52(3相200V)、60(3相220V)/64(3相200V)、69(3相220V)
36(3相200V、220V)/39.5(3相200V)、40(3相220V)
3相200/220
1680/1980
5700
1個
その他
50
30
低騒音形、給気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
57(3相200V)、67(3相220V)/70(3相200V)、75(3相220V)
44.5(3相200V、220V)/48(3相200V、220V)
3相200/220
1680/1980
5800
1個
その他
50
30
低騒音形、排気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
58(3相380V)、67(3相415V)/71(3相400V)、78(3相440V)
36(3相380V)、36.5(3相415V)/40(3相400V)、40.5(3相440V)
3相380/400/415/440
1680/1980
5700
1個
その他
50
30
低騒音形、給気タイプ
高さ420×幅420×奥行197
57(3相380V)、63(3相415V)/71(3相400V)、78(3相440V)
43.5(3相380V、415V)/46.5(3相400V)、47(3相440V)
3相380/400/415/440
1680/1980
5800
1個
単相100
100
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
91/113
39/42.5
-
2400/2880
6600
1個
単相100
100
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
91/115
45/48.5
-
2400/2880
6600
1個
その他
100
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
81(3相200V)、100(3相220V)/101(3相200V)、112(3相220V)
39(3相200V、220V)/42.5(3相200V、220V)
3相200/220
2400/2880
6600
1個
その他
100
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
82(3相200V)、95(3相220V)/104(3相200V)、113(3相220V)
45(3相200V)、45.5(3相220V)/48(3相200V)、48.5(3相220V)
3相200/220
2400/2880
6700
1個
その他
100
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
81(3相380V)、94(3相415V)/106(3相400V)、114(3相440V)
41(3相380V、415V)/44.5(3相400V、440V)
3相380/400/415/440
2400/2880
6600
1個
その他
100
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
80(3相380V)、90(3相415V)/105(3相400V)、115(3相440V)
46.5(3相380V、415V)/50(3相400V)、51(3相440V)
3相380/400/415/440
2400/2880
6700
1個
単相100
150
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行259
130/175
42/45.5
-
3000/3600
9400
1個
単相100
150
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行208
129/181
48.5/53
-
3000/3600
9500
1個
その他
150
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行259
121(3相200V)、133(3相220V)/168(3相200V)、176(3相220V)
42(3相200V、220V)/45.5(3相200V、220V)
3相200/220
3000/3600
9400
1個
その他
150
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行259
120(3相200V)、132(3相220V)/174(3相200V)、178(3相220V)
48.5(3相200V、220V)/52.5(3相200V)、53(3相220V)
3相200/220
3000/3600
9500
1個
その他
150
35
低騒音形、排気タイプ
高さ470×幅470×奥行259
118(3相380V)、130(3相415V)/173(3相400V)、180(3相440V)
42(3相380V、415V)//46(3相400V)、46.5(3相440V)
3相380/400/415/440
3000/3600
9400
1個
その他
150
35
低騒音形、給気タイプ
高さ470×幅470×奥行259
120(3相380V)、130(3相415V)/172(3相400V)、180(3相440V)
49.5(3相380V、415V)/54(3相200V、220V)
3相380/400/415/440
3000/3600
9500
1個
単相100
200
40
低騒音形、排気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
135/202
42/46
-
3720/4320
12100
1個
単相100
200
40
低騒音形、給気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
152/200
50.5/54.5
-
3720/4320
12100
1個
その他
200
40
低騒音形、排気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
135(3相200V)、150(3相220V)/188(3相200V)、198(3相220V)
42(3相200V、220V)/46(3相200V、220V)
3相200/220
3720/4320
12300
1個
その他
200
40
低騒音形、給気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
147(3相200V)、161(3相220V)/197(3相200V)、207(3相220V)
51(3相200V、220V)/55.5(3相200V、220V)
3相200/220
3720/4320
12200
1個
その他
200
40
低騒音形、排気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
130(3相380V)、140(3相415V)/180(3相400V)、187(3相440V)
43(3相380V)、43.5(3相415V)/46(3相400V)、46.5(3相440V)
3相380/400/415/440
3720/4320
12300
1個
その他
200
40
低騒音形、給気タイプ
高さ520×幅520×奥行266
135(3相380V)、145(3相415V)/190(3相400V)、205(3相440V)
52(3相380V、415V)/56(3相400V)、56.5(3相440V)
3相380/400/415/440
3720/4320
12200
1個
その他
400
40
低騒音形、排気タイプ
高さ520×幅520×奥行291
225(3相200V)、245(3相220V)/340(3相200V)、350(3相220V)
46(3相200V、220V)/49.5(3相200V)、50(3相220V)
3相200/220
4800/5520
13500
1個
その他
400
40
低騒音形、給気タイプ
高さ520×幅520×奥行308
244(3相200V)、260(3相220V)/356(3相200V)、367(3相220V)
53.5(3相200V)、54(3相220V)/58.5(3相200V、220V)
3相200/220
4800/5520
14200
1個
その他
400
40
低騒音形、排気タイプ
高さ520×幅520×奥行291
220(3相380V)、230(3相415V)/340(3相400V、440V)
46.5(3相380V)、47(3相415V)/50.5(3相400V)、51(3相440V)
3相380/400/415/440
4800/5520
13500
1個
その他
400
40
低騒音形、給気タイプ
高さ520×幅520×奥行308
235(3相380V、415V)/325(3相400V)、355(3相440V)
53.5(3相380V)、54(3相415V)/58.5(3相400V)、59(3相440V)
3相380/400/415/440
4800/5520
14200
1個
単相100
400
45
低騒音形、排気タイプ
高さ620×幅620×奥行307
275/390
46.5/50
-
5560/6370
19000
1個
単相100
400
45
低騒音形、給気タイプ
高さ620×幅620×奥行307
262/360
54/58.5
-
5560/6370
18300
1個
その他
400
45
低騒音形、排気タイプ
高さ620×幅620×奥行315
260(3相200V)、275(3相220V)/390(3相200V)、405(3相220V)
47(3相200V、220V)/51(3相200V)、51.5(3相220V)
3相200/220
5700/6700
17300
1個
その他
400
45
低騒音形、給気タイプ
高さ620×幅620×奥行315
245(3相200V)、255(3相220V)/365(3相200V)、375(3相220V)
54.5(3相200V)、55(3相220V)/59(3相200V)、60(3相220V)
3相200/220
5700/6700
17800
1個
その他
750
50
低騒音形、排気タイプ
高さ620×幅620×奥行295
340(3相200V)、365(3相220V)/520(3相200V)、549(3相220V)
49.5(3相200V、220V)/53.5(3相200V、220V)
3相200/220
6900/8280
19400
1個
その他
750
50
低騒音形、給気タイプ
高さ620×幅620×奥行295
347(3相200V)、368(3相220V)/519(3相200V)、534(3相220V)
58(3相200、220V)/62.5(3相200)、63(3相220)
3相200/220
6900/8280
19700
1個
その他
750
50
低騒音形、排気タイプ
高さ620×幅620×奥行295
320(3相380V)、325(3相415V)/500(3相400V)、510(3相440V)
49.5(3相200V、220V)/53.5(3相400V)、54(3相440V)
3相380/400/415/440
6900/8280
19400
1個
その他
750
50
低騒音形、給気タイプ
高さ620×幅620×奥行295
320(3相380V)、340(3相415V)/495(3相400V)、500(3相440V)
57.5(3相200V、220V)/61.5(3相400V、440V)
3相380/400/415/440
6900/8280
19700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,800
( 23,980 )
1日目
25,878
( 28,466 )
5日目
22,590
( 24,849 )
1日目
27,417
( 30,159 )
5日目
22,800
( 25,080 )
1日目
27,417
( 30,159 )
5日目
27,417
( 30,159 )
5日目
30,210
( 33,231 )
5日目
27,970
( 30,767 )
1日目
35,340
( 38,874 )
5日目
24,970
( 27,467 )
1日目
35,340
( 38,874 )
5日目
35,682
( 39,250 )
5日目
38,817
( 42,699 )
5日目
37,800
( 41,580 )
1日目
47,025
( 51,728 )
5日目
42,750
( 47,025 )
5日目
47,025
( 51,728 )
5日目
47,025
( 51,728 )
5日目
51,756
( 56,932 )
5日目
37,130
( 40,843 )
1日目
51,756
( 56,932 )
5日目
47,025
( 51,728 )
5日目
51,756
( 56,932 )
5日目
51,756
( 56,932 )
5日目
57,000
( 62,700 )
5日目
47,800
( 52,580 )
1日目
60,990
( 67,089 )
5日目
44,800
( 49,280 )
1日目
60,990
( 67,089 )
5日目
59,850
( 65,835 )
5日目
65,550
( 72,105 )
5日目
49,800
( 54,780 )
1日目
66,690
( 73,359 )
5日目
66,690
( 73,359 )
5日目
73,530
( 80,883 )
5日目
69,540
( 76,494 )
5日目
76,950
( 84,645 )
5日目
69,540
( 76,494 )
5日目
76,950
( 84,645 )
5日目
76,380
( 84,018 )
5日目
83,220
( 91,542 )
5日目
83,220
( 91,542 )
5日目
92,910
( 102,201 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・近接設置可能(ただし吸込側に遮蔽物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用有圧換気扇 EWFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用有圧換気扇 EWFシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機スイデンスイデン
通常価格21,800-85,500 -99,180 -87,210 -45,711 -30,000 -
通常出荷日1日目〜5日目5日目5日目4日目2日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
ハネ枚数(枚)3-----
極数(極)446---
モータの種類ACモータACモータ-DCブラシレスモータ--
仕様ダブリュキューブファンエクストラグレード電動シャッター付ダブリュキューブファン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト