17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

仕上サンダM931

通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:3日目

マキタの仕上サンダM931。【特長】・簡単ペーパー交換可能なクランプ式、各種材料表面の研磨から仕上げ作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11000
  • 電源 (V)
    単相100
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    228
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    93
  • パッド寸法(縦) (mm)
    93
  • 電流・定格電流 (A)
    2
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    190
  • 絶縁機能
  • パッド寸法(横) (mm)
    185
  • 標準付属品
    ダストバッグ・サンディングペーパー粒度60、120、240(クランプ式/各2枚)

型番:

M931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M931の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
11000
電源(V)
単相100
ペーパー寸法(横)(mm)
228
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
パッド寸法(縦)(mm)
93
電流・定格電流(A)
2
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
190
絶縁機能
パッド寸法(横)(mm)
185
標準付属品
ダストバッグ・サンディングペーパー粒度60、120、240(クランプ式/各2枚)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの仕上サンダM931。
【特長】
・簡単ペーパー交換可能なクランプ式、各種材料表面の研磨から仕上げ作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上サンダM931の型番M931のページです。 型番M931に関する仕様情報を記載しております。
仕上サンダM931のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上サンダM931
ダブル仕上サンダ
仕上サンダ BO3710
充電式仕上サンダBO380D
コンパクトオービタルサンダー
AC100V/240WオービタルサンダーEA809XV-4
メーカーマキタマキタマキタマキタBLACK AND DECKERエスコ
通常価格10,89011,79811,29614,890 -8,5007,270
通常出荷日3日目3日目5日目3日目1日目1日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)1100070001100012000/8000/40007000-150007000~15000
電源(V)単相100AC100AC10018AC100(50/60Hz)AC100
ペーパー寸法(横)(mm)228228228228230230
ペーパー寸法(縦)(mm)939393939393
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト