17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

185ミリ充電式チップソーカッタCS001G

通常単価(税別)
46,89096,890
税込単価
51,579106,579
通常出荷日:3日目

マキタの185ミリ充電式チップソーカッタCS001G。【特長】・圧倒的なパワー&スピード!・刃...

詳細を確認
  • バッテリ・充電器・ケース別売(CS001GZ)。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
本体・バッテリBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,890
( 106,579 )
3日目
46,890
( 51,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの185ミリ充電式チップソーカッタCS001G。
【特長】
・圧倒的なパワー&スピード!
・刃物径185mmで、65×45mmの角スタッドをまとめて一発切断可能

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(CS001GZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

185ミリ充電式チップソーカッタCS001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185ミリ充電式チップソーカッタCS001G
150ミリ充電式チップソーカッタCS553D
355ミリ充電式切断機LW141D
355ミリ切断機
充電式丸のこ(10.8V)
スライドマルノコ M244
メーカーマキタマキタマキタマキタアイリスオーヤママキタ
通常価格46,890-35,890 -37,89027,47217,01046,903
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機パイプ切断機小型切断機チップソー切断機
用途鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)185150355355125190
適用チップソー:穴径(mm)202025.425.42020
電圧(V)401836単相AC10010.8単相100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト