17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ポリッシャPV001G

通常単価(税別)
37,89064,890
税込単価
41,67971,379
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ポリッシャPV001G。【特長】・40Vmax仕様、パワフルで回転が落ちにくいハイパワー...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    600~2200
  • 電源 (V)
    40
  • 種類
    本体
  • パッド寸法 (mm)
    180
  • 付属品
    パッド165・ウールパッド180・スリーブ18・六角棒スパナ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PV001GZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL4025・充電器DC40RA付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,890
( 71,379 )
3日目
37,890
( 41,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ポリッシャPV001G。
【特長】
・40Vmax仕様、パワフルで回転が落ちにくいハイパワーブラシレスモータを搭載

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(PV001GZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポリッシャPV001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ポリッシャPV001G
充電式ランダムオービットポリッシャPO500D
サンダーポリッシャー
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)
メーカーマキタマキタマキタエスコエスコマキタ
通常価格37,890-36,890 -34,97652,71147,45025,219 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目3日目〜
回転数(min⁻¹)600~2200通常モード:0~6800、仕上げモード:0~52000~3200520~7801600~2500600-2000
電源(V)4018AC1001818単相100
種類本体本体本体本体本体本体
パッド寸法(mm)180100・125・150φ180---
付属品パッド165・ウールパッド180・スリーブ18・六角棒スパナパッド125・六角棒スパナ・サイドグリップ●ウールパッド180(A-25498)●ループハンドル●スリーブ18●六角棒レンチ6mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト