17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

500ミリ充電式ポールヘッジトリマ MUN501WD

通常単価(税別)
31,89042,965
税込単価
35,07947,262
通常出荷日:3日目

マキタの500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN501WD。【特長】・高所や奥行きのある生垣の剪定に

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ポールヘッジトリマ
  • 電源 (V)
    直流18
  • 刃物長 (mm)
    500
  • 標準付属品
    ブレードカバー・肩掛けバンド

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUN501WDZ)。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,965
( 47,262 )
3日目
31,890
( 35,079 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN501WD。
【特長】
・高所や奥行きのある生垣の剪定に

ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUN501WDZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ミリ充電式ポールヘッジトリマ MUN501WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ミリ充電式ポールヘッジトリマ MUN501WD
500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD
600ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN600LD
500ミリ充電式ヘッジトリマMUH002G
500ミリ充電式ヘッジトリマMUH503SD
500ミリ充電式片刃ヘッジトリマMUH010G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格31,890-35,830 -31,890 -39,890 -34,890 -40,120 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ポールヘッジトリマ充電式ポールヘッジトリマ充電式ポールヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ
電源(V)直流18直流18直流18直流36(40max)直流18直流36(40max)
刃物長(mm)500500600500500500
標準付属品ブレードカバー・肩掛けバンドブレードカバー・肩掛けバンドブレードカバー・六角棒スパナブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト