17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

生垣バリカン 充電式ヘッジトリマ MUH307Dシリーズ

通常単価(税別)
15,60027,633
税込単価
17,16030,396
通常出荷日:3日目

手早く楽に美しい刈り込みができる充電式生垣バリカンです。【特長】・長時間使えて、パワフル。1充電当たり...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 電源 (V)
    18
  • 適合バッテリ
    BL1830B
  • 標準付属品
    ブレードカバー、チップレシーバ

ご注意

  • MUH407DZに、バッテリー、充電器は付属しません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • 刃物長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

刃物長

(mm)

最小発注数量
本体、バッテリBL1830B、充電器DC18WC
360
1個
本体、バッテリBL1830B、充電器DC18WC
400
1個
本体のみ
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,896
( 29,586 )
3日目
27,633
( 30,396 )
3日目
15,600
( 17,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

手早く楽に美しい刈り込みができる充電式生垣バリカンです。
【特長】
・長時間使えて、パワフル。1充電当たりの連続運転時間(無負荷時)は約48分。
・高速カットで軽快刈り込み。カット数は4,000min-1で従来比約20%アップ。
・安全性、作業性を追求したロックオフレバーの搭載で、不意の誤動作を防止。
・ロックオンスイッチにより連続運転、連続作業でも指が疲れにくい。
・振動部とグリップ部を分割し、振動をラバーリングで吸収することにより快適な使い心地を実現。
・不快な体感ノイズを大幅にカットしたので、住宅街や早朝の作業でも気兼ねなく使えます。
・刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで美しい切り口、スムーズな切断を可能にする「新・高級刃」。
・枝葉をスムーズに取り込む、新・チップレシーバが標準付属。左右のどちらにでも取り付け可能で取り外しも可能です。
・水や粉塵の影響を抑える設計。
【仕様】
・ストローク:2,000min-1(往復/分)
・カット数:4,000min-1(回/分)
・電源:18V
・1充電連続運転時間(無負荷時目安):(3.0Ah)約48分
・防水、防塵:対応(APT)
・ポータブル電源(PDC01への対応):可
・標準付属品:チップレシーバ、ブレードカバー(移動保管用のカバー)

ご注意

  • MUH407DZに、バッテリー、充電器は付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生垣バリカン 充電式ヘッジトリマ MUH307Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生垣バリカン 充電式ヘッジトリマ MUH307Dシリーズ
360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367D
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH405D
300ミリ充電式ヘッジトリマMUH307D
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH354D
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格15,600-14,64033,450 -14,639 -12,740 -20,600
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
電源(V)18直流18直流18直流18直流10.8(スライド式)直流14.4(ライトバッテリ)
適合バッテリBL1830B-----
標準付属品ブレードカバー、チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバーブレードカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト