17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367D

通常単価(税別)
14,640
税込単価
16,104
通常出荷日:3日目

マキタの360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367D。【特長】・長時間使えてパワフル!

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源 (V)
    直流18
  • 標準付属品
    ブレードカバー・チップレシーバ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH367DZ)

型番:

MUH367DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUH367DZの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式ヘッジトリマ
電源(V)
直流18
本体・セット
本体のみ
標準付属品
ブレードカバー・チップレシーバ
-
-

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUH367DZ

本体・セット

最小発注数量
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,640
( 16,104 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367D。
【特長】
・長時間使えてパワフル!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH367DZ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367Dの型番MUH367DZのページです。 型番MUH367DZに関する仕様情報を記載しております。
360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360ミリ充電式ヘッジトリマMUH367D
生垣バリカン 充電式ヘッジトリマ MUH307Dシリーズ
300ミリ充電式ヘッジトリマMUH307D
400ミリ充電式ヘッジトリマMUH405D
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355D
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH354D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格14,64015,600 -14,639 -33,450 -20,60012,740 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ヘッジトリマ-充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ充電式ヘッジトリマ
電源(V)直流1818直流18直流18直流14.4(ライトバッテリ)直流10.8(スライド式)
標準付属品ブレードカバー・チップレシーバブレードカバー、チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバーブレードカバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト